- Nr kat.:
- DK 7063883
- Opis produktu
- Szyna ślizgowa jest każdorazowo wyciągana na wymaganą długość i mocowana między przednim a tylnym poziomem montażowym. Umieszczone z tylnej strony noski zawieszeniowe i frontowe połączenie śrubowe pozwalają na wygodny montaż, którego może dokonać jedna osoba. Montowane podzespoły montażowe wsuwane są na szynę ślizgową w pozycji leżącej i opcjonalnie ustalane za pomocą otworów mocowania na poziomie montażowym.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Szczególnie wąska konstrukcja szyny montażowej pozwala na zastosowanie w najczęstszych przypadkach calowych komponentów montażowych. W związku ze swoim mocowaniem na znormalizowanych poziomach montażowych jest ona zależna od producenta. Szyna ślizgowa tylko nieznacznie zmniejsza przestrzeń montażową poniżej szyny ślizgowej tak, że znajdująca się poniżej jednostka wysokości wykorzystywana może być tylko w ograniczony sposób.
- Obciążalność (statyczna)
- 80 kg
- Pole styku
- Szerokość: 50 mm
- Długość
- 590: 930 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,25 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261