Z obustronnym mocowaniem pomiędzy przednimi i tylnymi profilami adapterowymi, 482,6 mm (19"), lub elementami adapterowymi, 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- TS 8613160
- Opis produktu
- Montaż pomiędzy przednim i tylnym profilem adapterowym, 482,6 mm (19") lub elementem adapterowym, 482,6 mm (19").
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm - Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 4,29 kg
- Masa brutto
- 4,485 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie obustronne, do gł.: 600 mm