Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie jednostronne

Nr kat.: SZ 4530000

Z jednostronnym mocowaniem na profilach adaptera, 482,6 mm (19").

Nr kat.:
SZ 4530000
Opis produktu
Montaż na profilu adapterowym, 482,6 mm (19")
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
185 mm
Wymiary montażowe
Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19"
Opak.
10 szt.
Waga netto
3,2 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261