Z jednostronnym mocowaniem na profilach adaptera, 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- SZ 4531000
- Opis produktu
- Montaż na profilu adapterowym, 482,6 mm (19")
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 270 mm
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 4,4 kg
- Masa brutto
- 4,595 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SZ Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie jednostronne, dł.: 270 mm