- Nr kat.:
- TS 3659190
- Wersja
- Do odstępu między poziomami 559,0-789,0 mm
- Opis produktu
- Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie wbudowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 426 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Szyny teleskopowe z zestawem montażowym
Akcesoria montażowe
- Długość wysunięcia
- 596,4 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: 800 mm
Typ obudowy: TS IT
- Obciążalność
- 30 kg
- Wskazówka
- Tylko w połączeniu z szynami profilowymi L
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,946 kg
- Masa brutto
- 3,146 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TS Szyny teleskopowe serwerowe, do gł.: 800 mm, Skrót: 596,4 mm, do TS, TS IT