Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.
- Nr kat.:
- DK 5501460
- Korzyści
- Beznarzędziowy, szybki montaż przez jedną osobę z przodu szafy
- Wszystkie trzy otwory mocowania w systemie EIA są dostępne do przykręcania komponentów zabudowy 19".
- Alternatywnie w TE8000 możliwe jest przykręcenie bezpośrednio do otworów systemowych 482,6 mm (19")
- Zastosowania
- Do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania.
- Do podpory ciężkich modułów
- Do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu
- Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
- do szyn profilowych 19" standardowych
- Obciążalność
- 800 N
- Wskazówka
- Efektywna powierzchnia przylegania na bok 25 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TE
TX CableNet - Odstęp płaszczyzn
- 400 ‐ 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,164 kg
- Masa brutto
- 2,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 800 N, Regulacja głębokości, Powierzchnia przylegania, szerokość: 25 mm,
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi