Montaż między przednim a tylnym profilem adapterowym 19" lub elementem adapterowym 19".
- Nr kat.:
- VX 8613151
- Opis produktu
- Montaż między przednim a tylnym profilem adapterowym 19" lub elementem adapterowym 19".
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Głębokość: = 500 mm - Wymiary montażowe
- Szerokość montażowa komponentów: 19"
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 4 kg
- Masa brutto
- 4,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX Szyna ślizgowa do profilu adapterowego VX, mocowanie obustronne, do gł.: 500 mm