Wymagane do mocowania szyn profilowych 19˝.
- Nr kat.:
- DK 7696000
- Wersja
- Montaż (środek) calowy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,436 kg
- Masa brutto
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- DK Wspornik narożny, do szyn profilowych 19", do szer.: 600/1200 mm