Ten artykuł zostanie wycofany: 30 gru 2014
- Nr kat.:
- DK 7827490
- Wersja
- pozycja montażowa boczna
- Opis produktu
- Wsporniki narożne przykręcane są w szerokości szafy do ram obudowy. Szyna profilowa mocowana jest na górze i dole wspornika. W przypadku częściowej rozbudowy szafy, wsporniki mocowane są na szynie systemowej chassis TS 17 x 73 mm, na zew. płaszczyźnie montażowej ramy szafy.
- Korzyści
- Wsporniki zapewniają optymalne wykorzystanie miejsca z boku do przeprowadzenia okablowania
- Montaż z regulacją głębokości umożliwiają wydłużone otwory mocujące
- Nadaje się do zabudowy częściowej 19"
- Zastosowania
- Do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań TS
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,94 kg
- Masa brutto
- 4,139 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentacja
- Info sheet