Zestaw montażowy TS, ze zmienną szerokością calowy/metryczny w TS

Nr kat.: DK 7827560

Uniwersalne wsporniki wgłębne, na których można montować na regulowaną głębokość i szerokość zarówno szyny L-kształtne, jak i załamane.

Nr kat.:
DK 7827560
Opis produktu
Uniwersalne poprzeczki głębokościowe, do których w szerokości można montować zmiennie zarówno szyny profilowe kształtowe jak i w kształcie "L". Zestaw montażowy do wszystkich wymiarów szerokościowych: calowy wymiar mocowania 19″/21″/23″/24″, metryczny wymiar mocowania 18/20 SU
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Głębokość: 1.000 mm
Obciążalność
200 kg obciążenia statycznego na poziom
Opak.
1 zestaw
Waga netto
2,3 kg
Masa brutto
2,55 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234