Wsporniki wgłębne jako zestaw montażowy do szyny profilowe 19" (482.6 mm), wymiar montażowy 23″ i 24″
Do szyn profilowych, system calowy, w przypadku stosowania w szafach o szerokości 800 mm uzyskiwane są odstępy montażowe o wielkości 23" i 24", możliwe jest alternatywne stosowanie calowych szyn profilowych załamanych lub L-kształtnych.