Wsporniki wgłębne jako zestaw montażowy do szyny profilowe 19" (482.6 mm), wymiar montażowy 23″ i 24″

Nr kat.: DK 7827023

Do szyn profilowych, system calowy, w przypadku stosowania w szafach o szerokości 800 mm uzyskiwane są odstępy montażowe o wielkości 23" i 24", możliwe jest alternatywne stosowanie calowych szyn profilowych załamanych lub L-kształtnych.

Nr kat.:
DK 7827023
Wersja
Wymiar montażowy 23″
Opis produktu
Montaż w szerokości szafy 800 mm: Przy montażu wsporników wgłębnych w szafach o szerokości 800 mm utrzymywane są odległości mocowań 23″ i 24″. Można zastosować do wyboru calowe szyny profilowe kształtowe bądź w kształcie "L".
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 1.000 mm
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,72 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177250345
ECLASS 8.0
27189261