Wsporniki wgłębne jako zestaw montażowy do szyny profilowe 19" (482.6 mm), wymiar montażowy 23″ i 24″
Nr kat.: DK 7827024
Do szyn profilowych, system calowy, w przypadku stosowania w szafach o szerokości 800 mm uzyskiwane są odstępy montażowe o wielkości 23" i 24", możliwe jest alternatywne stosowanie calowych szyn profilowych załamanych lub L-kształtnych.
- Nr kat.:
- DK 7827024
- Wersja
- Wymiar montażowy 24″
- Opis produktu
- Montaż w szerokości szafy 800 mm: Przy montażu wsporników wgłębnych w szafach o szerokości 800 mm utrzymywane są odległości mocowań 23″ i 24″. Można zastosować do wyboru calowe szyny profilowe kształtowe bądź w kształcie "L".
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Głębokość: 1.000 mm - Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Opak.
- 4 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261