Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie zainstalowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 430 mm.
- Nr kat.:
- IT 3659191
- Wersja
- Do odstępu między poziomami 573,65 – 701,65 mm
- Opis produktu
- Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie zainstalowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 430 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Obciążalność
- 30 kg
- Wskazówka
- Tylko w połączeniu z szynami profilowymi L
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
VX
VX IT
Głębokość: = 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,82 kg
- Masa brutto
- 3,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyny teleskopowe serwerowe TS, TS IT, VX, VX IT, do głębokości 800 mm, wysunięcie: 573 mm, do serwerów o maksymalnej szerokości 430 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi