Do mocowania pojedynczych komponentów 482,6 mm (19") bądź opcjonalnej zabudowy w tylnej części szafy.
- Nr kat.:
- DK 7246100
- Wersja
- Pozycja montażowa po środku
- Opis produktu
- Do mocowania pojedynczych komponentów 482,6 mm (19") bądź jako dodatkowa możliwość zabudowy w tylnej części szafy. Płaszczyzna mocowania w kątowniku adapterowym daje się regulować w krokach co 25 mm na głębokość do 100mm, zapewniając również w przypadku zastosowania Patch paneli lub do szuflad światłowodowych wystarczającą ilość wolnej przestrzeni. Mocowanie odbywa się na wewnętrznym poziomie montażowym profilu ramy lub odpowiednim chassis w głębokości szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,14 kg
- Masa brutto
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Zestaw adapterowy, do mocowania calowych komponentów zabudowy, 3 U, do szerokości szafy: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentacja
- Info sheet