Służy do cofnięcia mocowania o rozmiarze 482,6 mm (19") do komponentów zabudowanych wewnątrz obudowy w wysuniętej 19" szczelinie montażowej, np. serwera lub szafy.
- Nr kat.:
- DK 7246400
- Opis produktu
- Adapter służy do cofnięcia 482,6 mm (19") mocowania komponentów wbudowanych wewnątrz obudowy w 19" pozycji montażowej wysuniętej, jak np. szafy elektroniki lub serwerowe. W ten sposób możliwe jest wydajniejsze zagospodarowanie wnętrza poprzez wykorzystanie odzyskanego miejsca na integrację Patch panelu bądź przełącznika.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,34 kg
- Masa brutto
- 0,37 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Adapter 482,6 mm (19"), Służy do cofnięcia mocowania o rozmiarze 482,6 mm (19"), 3 U, przesunięcie w głębokości 100 mm, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet