Umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.
- Nr kat.:
- DK 7246010
- Opis produktu
- Adapter umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Wymiary
- Wysokość: 2 SU
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,02 kg
- Masa brutto
- 0,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177401884
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Adapter, metryczny na calowy, 21"/19", 1 U, 2 SU, do metrycznych szyn profilowych: 535 mm,