Umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.
- Nr kat.:
- DK 7246030
- Opis produktu
- Adapter umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Wymiary
- Wysokość: 6 SU
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177187184
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Adapter, metryczny na calowy, 21"/19", 3 U, 6 SU, do metrycznych szyn profilowych: 535 mm,