Do przedniego mocowania na szynach profilowych, 482,6 mm (19"). Z pokrywą oraz szynami teleskopowymi, do przechowywania dokumentacji, instrukcji obsługi i materiałów o małych rozmiarach.
- Nr kat.:
- DK 7282035
- Opis produktu
- Do przedniego zamocowania na szynach profilowych, 482,6 mm (19"). Wyposażona w pokrywę oraz szyny teleskopowe do przechowywania dokumentacji, instrukcji obsługi i materiałów o małych rozmiarach. Mała wersja 2 U nadaje się również do montażu wewnątrz ramy wychylnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Całkowicie zmontowana
Zamek 12321 - Głębokość prześwitu
- 419 mm
- Szerokość prześwitu
- 411 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,435 kg
- Masa brutto
- 6,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szuflada, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), 2 U, zamykana, Zamek 12321