Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych na płaszczyźnie 19", m.in. szyn uziemiających, puszek rozdzielczych, małych elementów elektrycznych itp.
- Nr kat.:
- DK 5302204
- Opis produktu
- Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych w ramach poziomu 19" jak zbiorcze szyny potencjałowe, puszki rozdzielcze, małe komponenty elektryczne, itd. Łatwe połączenie śrubowe komponentów w zintegrowanych otworach systemowych 25 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Width mounting surface
- 450 mm
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 430 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Wysokość montażowa dla komponentów
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Panel montażowy 482,6 mm (19"), 1 U, blacha stalowa, RAL 9005