M6 x 10 mm do T-kształtnych profili szczelinowych, zapewniają elastyczność i bezpieczeństwo montażu akcesoriów w T-kształtnych szynach profilowych.
- Nr kat.:
- DK 7000990
- Wersja
- Gniazdo sześciokątne 30
- Opis produktu
- Nakrętki sprężyste gwarantują bezpieczny i dowolny montaż komponentów akcesoriów na rowku "T" szyn profilowych.
- Zakres dostawy
- Nakrętki sprężynujące
Śruby, samozakleszczające - Wymiary
- Gwint: M6
Długość gwintu: 10 mm - Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,349 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- DK Nakrętki sprężyste ze śrubami, wkręt z rowkiem krzyżowym, M6, do profilu rowkowego "T", dł.:10 mm