- Nr kat.:
- TS 3659180
- Wersja
- Do odstępu między poziomami 468,6-687,4 mm
- Opis produktu
- Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie wbudowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 426 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Szyny teleskopowe z zestawem montażowym
Akcesoria montażowe
- Długość wysunięcia
- 511,2 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: 600 mm
Typ obudowy: TS IT
Typ obudowy: VX IT
- Obciążalność
- 30 kg
- Wskazówka
- Tylko w połączeniu z szynami profilowymi L
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,424 kg
- Masa brutto
- 2,624 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
Szyny teleskopowe serwerowe TS, do gł.: 600 mm, wysunięcie: 511,2 mm, do TS, TS IT, VX IT