Prowadnice powietrza do szyn profilowych 19" TS IT

Nr kat.: DK 5501835

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.

Nr kat.:
DK 5501835
Opis produktu
Z dookólną listwą szczotkową do bezkolizyjnego odgrodzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
Zastosowania
Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
Materiał
Blacha stalowa
Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
2 osłony pionowe
2 osłony poziome
4 listwy szczotkowe
4 elementy z pianki komórkowej PU
Wraz z zestawem montażowym
6 paneli zaślepiających, 1 U
Wskazówki dotyczace montażu
Pionowe osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych szynach profilowych 19”.
Montaż poziomych osłon z listwami szczotkowymi jest możliwy tylko do przednich szyn profilowych 19".
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,74 kg
Masa brutto
9,2 kg
Numer taryfy celnej
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis produktu
DK Prowadnica powietrza, SxW: 800x2200 mm, do szyn profilowych 482,6 mm (19") TS IT
Dokumentacja
Instrukcja obsługi