Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
- Nr kat.:
- DK 5501885
- Opis produktu
- Z dookólną listwą szczotkową do bezkolizyjnego odgrodzenia w przypadku zainstalowanych systemów szynowych na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Zastosowania
- Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.
- Materiał
- Blacha stalowa
Panel zaślepiający: tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 2 osłony pionowe
2 osłony poziome
4 listwy szczotkowe
Wraz z zestawem montażowym
2 paneli zaślepiających, 3 U - Wskazówki dotyczace montażu
- Pionowe i poziome osłony z listwą szczotkową mogą być instalowane zarówno na przednich, jak i na tylnych ramach montażowych 19".
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,5 kg
- Masa brutto
- 6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679238
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- DK Prowadnica powietrza, SxW: 800x1800 mm, do ram montażowych 482,6 mm (19") TS IT
- Dokumentacja
- Info sheet