Do wentylacji szaf i obudowy.
- Nr kat.:
- IT 5302201
- Opis produktu
- Do ukierunkowania przepływu powietrza z części przedniej płaszczyzny 19".
- Korzyści
- Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 85 %
- Zastosowania
- Precyzyjne prowadzenie powietrza z podłogi technicznej przez front do tyłu, do klimatyzacji osobnych komponentów
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,234 kg
- Masa brutto
- 0,237 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- Osłona wentylacyjna 482,6 mm (19"), 1 U, blacha stalowa, RAL 9005