Do stosowania jako pokrywa maskująca lub do dowolnego łączenia.
- Nr kat.:
- DK 7156005
- Opis produktu
- Do stosowania jako pokrywa maskująca lub do dowolnego łączenia.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Build-up height
- 266 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 6 U
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,9 kg
- Masa brutto
- 3,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177492134
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- DK Panel zaślepiający 482,6 mm (19"), do zamknięcia wolnych obszarów w obrębie, poziomem montażu 482,6 mm (19"), 6 U, wysokość wbudowania: 266 mm