Do dyspozycji jest 5 różnych paneli światłowodowych do różnych typów złączy. Liczba miejsc montażowych zależy od wybranego wariantu i rozmiaru panelu.
- Nr kat.:
- DK 7178535
- Opis produktu
- Dla szuflad światłowodowych, do wyboru jest kilka paneli z odpowiednimi wycięciami, umożliwiającymi montaż różnych złączy światłowodowych Single lub Duplex.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość miejsc montażowych
- 20
- do złączy światłowodowych
- E -2000
- E-2000 Duplex
- SC
- LC
- LC Duplex
- Uwaga dot. nr kat.
- Dla złączy E-2000 Duplex dostępna jest tylko połowa miejsc montażowych.
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Patch-Panel, do szuflad światłowodowych, zamykana, 1 U, do E-2000, E-2000 Duplex, SC, Złącza LC Duplex, Ilość miejsc montażowych: 20