- Nr kat.:
- DK 7574535
- Opis produktu
- Dla szuflad światłowodowych, do wyboru jest kilka paneli z odpowiednimi wycięciami, umożliwiającymi montaż różnych złączy światłowodowych Single lub Duplex.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość miejsc montażowych
- 48
- do złączy światłowodowych
- ST
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,652 kg
- Masa brutto
- 0,752 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177168237
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113