W listwach LSA-Plus, maks. 150 DA, do mocowania maks. 15 listew LSA-Plus (po 10 DA każda), umożliwia montaż 3 x 5 listew przyłączeniowych LSA-Plus 2/10, seria 2 – pozioma.
- Nr kat.:
- DK 7050100
- Opis produktu
- Do mocowania maksymalnie 15 listew LSA-Plus (à 10 DA). Możliwość montowania 3 x 5 listew przyłączeniowych LSA-Plus 2/10, w 2 rzędach poziomo. Długość listwy 124 mm, odległość między otworami 22,5 mm. Zespół wspornikowy można łączyć ze wszystkimi poziomami mocującymi 482,6 mm (19"). Przód montażu znajduje się 75 mm za kołnierzami 19". Zintegrowane wieszaki kierunkowe umożliwiają właściwe prowadzenie i rozdzielanie kabli telekomunikacyjnych.
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Zespół wspornikowy, 8 wieszaków kierunkowych
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,68 kg
- Masa brutto
- 0,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Zespół wspornikowy do listew LSA-Plus, do przyłączenia listew LSA-Plus, 3 U, maks. 150 DA, stal nierdzewna