Aluminiowe płyty zaślepiające w różnych jednostkach wysokości. Do zamknięcia wolnych miejsc montażowych poziomu montażowego.
- Nr kat.:
- EL 1935200
- Opis produktu
- Do montażu w szafach oraz obudowach.
- Korzyści
- Do zamknięcia wolnych miejsc montażowych poziomu montażowego
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Powierzchnia
- Anodowana naturalna
- Jednostki wysokości
- 7 U
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 3,936 kg
- Masa brutto
- 4,135 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177012769
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- Płyta zaślepiająca EL 482,6 mm (19"), 7 U