Do montażu w szafach oraz obudowach, element uchylny.
- Nr kat.:
- EL 1940000
- Opis produktu
- Do montażu w szafach oraz obudowach.
- Materiał
- Płyta zaślepiająca: 3 mm aluminium
Zawiasy: cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- Płyta zaślepiająca: naturalnie anodowana
Zawiasy: ocynkowane - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,64 kg
- Masa brutto
- 0,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217