Umożliwia szybkie zamknięcie bez użycia narzędzi oraz separację termiczną wolnych powierzchni montażowych w siatce wymiarowej 19"-1 U.
- Nr kat.:
- DK 5302200
- Korzyści
- Większe obszary można zamknąć poprzez połączenie kilku jednostek.
- Uniwersalny panel dostosowany do indywidualnych wymagań.
- Możliwość rozbudowy z obu stron poprzez dodanie kolejnych paneli.
- Możliwość wielokrotnego demontażu i ponownego użycia
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Klasa palności zgodnie z UL 94 HB, bez halogenu - Powierzchnia
- Matowy
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Panel zaślepiający, 1 U, z wbudowanym systemem szybkiego montażu
- Build-up height
- 1 U
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- Panel zaślepiający 482,6 mm (19"), 1 U, Beznarzędziowy montaż, Tworzywo sztuczne, RAL 9005