Pojemnik na małe urządzenia zawiera regulowaną półkę do mocowania, za pomocą której można dodatkowo podzielić pojemnik.
- Nr kat.:
- DK 5501900
- Opis produktu
- Do mocowania małych urządzeń i innych akcesoriów w odseparowanej płaszczyźnie instalacyjnej 19". Pojemnik na małe urządzenia zawiera regulowaną półkę do mocowania, za pomocą której można dodatkowo podzielić pojemnik.
- Materiał
- Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Pojemnik na małe urządzenia z listwą szczotkową
1 wkładana półka - Obciążalność
- Ciężar powierzchniowy 200 N, statyczny
- Pole styku
- Szerokość: 405 mm
Głębokość: 300 mm - Wymiary
- Szerokość: 427 mm
Wysokość: 170 mm
Głębokość: 400 mm - Zakres dostawy
- Pojemnik na małe urządzenia z listwą szczotkową
- 1 wkładana półka
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,7 kg
- Masa brutto
- 9,85 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- DK Pojemnik na małe urządzenia 19", z separacją, do mocowania małych urządzeń i innych akcesoriów, w odseparowanej płaszczyźnie instalacyjnej 19", z regulowaną półką, za pomocą której można dodatkowo podzielić pojemnik, do jednej płaszczyzny mocującej 482