Do ekranowanych gniazd typu modular jack RJ 45

Nr kat.: DK 7394035

Do mocowania ekranowanych gniazd RJ 45, z możliwością mocowania obejm kablowych.

Nr kat.:
DK 7394035
Opis produktu
Do mocowania ekranowanych gniazd RJ 45. Wycięcia i spody Patch paneli przewodzą prąd zapewniając styczność gniazd montażowych z Patch panelem i ocynkowanymi szynami profilowymi 482,6 mm (19″). Z możliwością mocowania wieszaków kablowych do kabli DK 7610.000 lub DK 7611.000.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Kolor
Przód: RAL 7035
Strona tylna: chromianowana
Ilość miejsc montażowych
16
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Ilość miejsc montażowych
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,33 kg
Masa brutto
0,38 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177167575
ECLASS 8.0
19170112