Panel Patch Do złącz V 24

Nr kat.: DK 7086535

Do montażu 16 gniazd (trapezowych) D-Sub i wtyczek, z możliwością mocowania obejm kablowych.

Nr kat.:
DK 7086535
Opis produktu
Do montażu 16 gniazd (trapezowych) D-Sub i wtyczek. Z możliwością mocowania wieszaków kablowych do kabli DK 7610.000 lub DK 7611.000.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Do liczby biegunów
15
Ilość miejsc montażowych
16
Ilość miejsc montażowych
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,678 kg
Masa brutto
0,743 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177166387
ECLASS 8.0
19170112