Akcesoria

Półki urządzeniowe

Półki i miejsca do stawiania są możliwe przy ramie szafy lub płaszczyźnie 19”. Szyny teleskopowe i uchwyty uzupełniają paletę półek urządzeniowych, które montuje się w szafach IT, serwerowych, rozdzielaczach naściennych i w szafach przemysłowych, częściowo bez użycia narzędzi.

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa wysuwna do TS, PC, IW

Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy TS, głębokości szafy.

Półki urządzeniowe

Korytko szuflady wysuwane

Do szaf z konstrukcją ramy TS serii IW, PC.

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa, montaż na stałe do TS, VX SE, PC, IW, przygotowane do zestawu wentylatorów dodatkowych

Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy. Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby i unieruchomić.

Półki urządzeniowe

Półki urządzeniowa do mocowania ram

Do wbudowania w szafy bez mocowania 482,6 mm (19").

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania w 19" otworach systemowych. Obciążalność: 25 kg.

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa wysuwna do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do montażu pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 19".

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma poziomami mocowania 19".

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa 1 U, montaż na stałe Otworowanie systemowe 482,6 mm (19")

482,6 mm (19")/535 mm (metryczna), półka na małe aktywne komponenty, np. modemy lub minihuby w płaszczyznach metrycznych lub calowych, obciążalność: 10 kg.

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa regulowana głębokość, 2 U do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Ten kompletny zestaw obejmuje zmontowany wariant wraz z szynami teleskopowymi, uchwyt w formie wgłębienia, mocującą płytę kołnierzową i kołki zabezpieczające.

Półki urządzeniowe

Półka urządzeniowa, zabudowa 19" Szafy z szynami profilowymi L z przodu i z tyłu

Posiadają kilka punktów zaczepowych, dzięki czemu odstęp płaszczyzn calowych jest zmienny, możliwe dodatkowe wyposażenie w szyny teleskopowe do pełnego wysuwania, obciążalność: 50 kg.