Do wbudowania w szafy bez mocowania 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- DK 7466035
- Wersja
- perforowana
- Opis produktu
- Do mocowania ramowego, do montażu w szafy bez podstawy 482,6 mm (19").
- Korzyści
- Sworznie mocujące lub szyny mocujące są wbudowywane w głębokości szafy w siatce 25 mm
- Dostępny otwór montażowy do uchwytów
- Zastosowania
- Do wbudowania w szafy bez podstawy 482,6 mm (19")
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Półka urządzeniowa z otworami
2 szyny mocujące - Możliwości montażu
- Montaż na stałe: półka urządzeniowa, 50 kg ze sworzniami mocującymi na szynie systemowej chassis
- Montaż na stałe: półka urządzeniowa, 100 kg z szynami mocującymi na szynie systemowej chassis
- Regulacja głębokości: półka urządzeniowa z szynami teleskopowymi na szynie systemowej chassis
- Obciążalność
- Obciążenie powierzchniowe 100 kg
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do wewnętrznej płaszczyzny montażowej potrzebne są dodatkowo dwie szyny systemowe chassis
- Wskazówka
- Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy 100 mm
- Wymiary
- Szerokość: 471 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 600 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TS IT
Szerokość: 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,288 kg
- Masa brutto
- 7,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177165991
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Półka urządzeniowa, do mocowania ram, 1000 N, SxWxG: 471x45x600 mm, do szerokości szafy: 600 mm,
- Dokumentacja
- Additional instructions
- Instrukcja obsługi