Półka urządzeniowa, montaż na stałe do TS 8

Nr kat.: DK 7828660

Zaczepić elementy mocujące w ramie, zabezpieczyć, założyć półkę urządzeniową, szerokość szafy: 600 i 800 mm, obciążalność: 75 kg.

Nr kat.:
DK 7828660
Opis produktu
Wsunąć elementy mocujące do ramy, zabezpieczyć, nałożyć półkę. Mocowanie w profilu szafy TS pozwala na uzyskanie maksymalnej powierzchni przechowywania. Wymiary: wysokość 25 mm, szerokość: szerokość szafy – 44 mm, głębokość: głębokość szafy – 44 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność
ciężar powierzchniowy - 75 kg, statyczny
Wskazówka
Równoczesne zastosowanie z pionowo dzielonymi drzwiami nie jest możliwe.
Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Wymiary
Szerokość: 556 mm
Wysokość: 25 mm
Głębokość: 556 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,151 kg
Masa brutto
6,475 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261