Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy. Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby i unieruchomić.
- Nr kat.:
- PC 8800910
- Opis produktu
- Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby i unieruchomić.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7015
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 40 kg, statyczny
- Wskazówka
- Do szaf bez płyty montażowej
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 507 mm
Głębokość: 750 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
PC
IW
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,24 kg
- Masa brutto
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- PC Półka urządzeniowa, montaż na stałe, do TS, PC, IW, przygotowane do zestawu wentylatorów dodatkowych, do szer. x gł.: 600x800 mm