Do szaf z konstrukcją ramy TS serii IW, PC.
- Nr kat.:
- IW 6902700
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Włącznie z 2 szynami teleskopowymi
- Możliwości montażu
- Do szaf z konstrukcją ramy TS serii IW, PC.
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 40 kg, statyczny
- Wymiary
- Szerokość: 484,5 mm
Wysokość: 83 mm
Głębokość: 519 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: IW
PC
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,227 kg
- Masa brutto
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- IW Korytko szuflady wysuwane, do obudów typu IW i PC
- Dokumentacja
- Info sheet