Posiadają kilka punktów zaczepowych, dzięki czemu odstęp płaszczyzn calowych jest zmienny, możliwe dodatkowe wyposażenie w szyny teleskopowe do pełnego wysuwania, obciążalność: 50 kg.
- Nr kat.:
- DK 7144035
- Opis produktu
- Półki, zależnie od swojej głębokości, zapewniają kilka punktów do podwieszenia tak, że rozstaw poziomów calowych jest zmienny w pewnych granicach. Każda tak zamontowana półka może być uzupełniona przez szyny teleskopowe do wysuwania. W tym celu należy przykręcić szyny teleskopowe zamiast tulejek dystansowych.
- Zastosowania
- Do montażu w dwóch w poziomach mocowania 19"
- Do dodatkowego wyposażenia istniejących artykułów TS
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 348 mm
398 mm - Obciążalność
- Obciążenie powierzchniowe 50 kg
- Wskazówka
- Do TS: jeżeli w szafach sieciowych Basis TS stosowane są szyny profilowe L, wymagany jest adapter 7827.300
- Do TS, otworowanie systemowe 19": w połączeniu z zestawem montażowym, z regulacją głębokości 7063.850 możliwy jest elastyczny montaż między dwoma szynami profilowymi L bezpośrednio w otworach systemowych 19"
- Wymiary
- Szerokość: 409 mm
Głębokość: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,19 kg
- Masa brutto
- 2,39 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177165694
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Półka urządzeniowa SxG: 409x400 mm, 50 kg, odległość między poziomami: zmienna, regulacja głębokości na 2 poziomach montażowych 482,6 mm (19"), RAL 7035
- Dokumentacja
- Additional instructions
- Quick guide