Półka urządzeniowa, zabudowa 19" Szafy z szynami profilowymi L z przodu i z tyłu

Numer artykułu: DK 7145635

Posiadają kilka punktów zaczepowych, dzięki czemu odstęp płaszczyzn calowych jest zmienny, możliwe dodatkowe wyposażenie w szyny teleskopowe do pełnego wysuwania, obciążalność: 50 kg.

Numer artykułu:
DK 7145635
Opis produktu
Półki, zależnie od swojej głębokości, zapewniają kilka punktów do podwieszenia tak, że rozstaw poziomów calowych jest zmienny w pewnych granicach. Każda tak zamontowana półka może być uzupełniona przez szyny teleskopowe do wysuwania. W tym celu należy przykręcić szyny teleskopowe zamiast tulejek dystansowych.
Zastosowania
Do montażu w dwóch w poziomach mocowania 19"
Do dodatkowego wyposażenia istniejących artykułów TS
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels
448 mm
548 mm
598 mm
Obciążalność
Obciążenie powierzchniowe 50 kg
Wskazówka
Do TS: jeżeli w szafach sieciowych Basis TS stosowane są szyny profilowe L, wymagany jest adapter 7827.300
Do TS, otworowanie systemowe 19": w połączeniu z zestawem montażowym, z regulacją głębokości 7063.850 możliwy jest elastyczny montaż między dwoma szynami profilowymi L bezpośrednio w otworach systemowych 19"
Wymiary
Szerokość: 409 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,982 kg
Masa brutto
3,182 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177221413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Półka urządzeniowa SxG: 409x600 mm, 50 kg, odległość między poziomami: zmienna, regulacja głębokości na 2 poziomach montażowych 482,6 mm (19"), RAL 7035
Dokumentacja
Additional instructions
Quick guide