Mocowana bocznie na przedniej i tylnej ramie montażowej 482,6 mm (19"), obciążalność: 30 kg.
- Nr kat.:
- DK 7000620
- Opis produktu
- Półka urządzeniowa jest mocowana bocznie na przedniej i tylnej 482,6 mm (19") ramie montażowej do TE.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Wskazówka
- Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
- Pole styku
- Szerokość: 505 mm
Głębokość: 410 mm - Wymiary
- Szerokość: 511 mm
Wysokość: 22 mm
Głębokość: 413 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,25 kg
- Masa brutto
- 3,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TE Półka urządzeniowa, do mocowania bocznie na przedniej i tylnej, ramie montażowej TE 482,6 (19"), 300 N, statycznie, SxWxG: 511x22x413 mm,
- Dokumentacja
- Info sheet