Półka urządzeniowa z dużym obciążeniem do szaf sieciowych TS z kształtowymi szynami profilowymi

Nr kat.: DK 7828960

Do stałego zamontowania pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"), zawieszana na giętych profilach szynowych, obciążalność: 75 kg w przypadku wersji ocynkowanej, 100 kg w przypadku wersji lakierowanej.

Nr kat.:
DK 7828960
Wersja
Ocynkowana
Opis produktu
Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"). Półka jest wsuwana bezpośrednio do kształtowych szyn profilowych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels
598 mm
Obciążalność
ciężar powierzchniowy - 75 kg, statyczny
Wskazówka
Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Wymiary
Szerokość: 452,5 mm
Wysokość: 20 mm
Głębokość: 578 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,119 kg
Masa brutto
3,319 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177233294
ECLASS 8.0
27189261