- Nr kat.:
- DK 7063895
- Opis produktu
- Szyny profilowe w kształcie litery L, ramy montażowe 19”
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- Obciążenie powierzchniowe 100 kg
- Wymiary
- Szerokość: 409 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,433 kg
- Masa brutto
- 5,719 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177305595
- ECLASS 8.0
- 27189261