Półka urządzeniowa ½ U z regulowaną głębokością Otworowanie systemowe 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7063720

Do montażu pomiędzy przednimi i tylnymi płaszczyznami 482,6 mm (19") niezależnie od rodzaju szafy, bezstopniowa regulacja głębokości, obciążalność: 50 kg.

Nr kat.:
DK 7063720
Opis produktu
Do montażu pomiędzy przednimi i tylnymi poziomami 482,6 mm (19") - niezależnie od rodzaju szafy. Półka urządzeniowa ma możliwość bezstopniowej regulacji głębokości.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Obciążalność
Obciążenie powierzchniowe 50 kg
Wskazówka
Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Odstęp płaszczyzn
600 ‐ 900 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,572 kg
Masa brutto
7,971 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261