Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sie 2021
Półka urządzeniowa wysuwna do TE
Nr kat.: DK 7000625
Zestaw składający się z wentylowanej półki urządzeniowej, szyn teleskopowych oraz zestawu montażowego do bezpośredniego zamocowania, możliwe zamocowanie na różnej głębokości, obciążalność: 50 kg.
- Nr kat.:
- DK 7000625
- Opis produktu
- Do zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 19".
- Korzyści
- Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości płaszczyzn 19” w siatce 25 mm
- Pełne wyciąganie
- Materiał
- Półka: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Półka: lakierowana
Zestaw montażowy/szyny teleskopowe: ocynkowany - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Półka urządzeniowa, wentylowana
Szyny teleskopowe z zestawem montażowym - Load capacity static
- 500 N
- Pole styku
- Szerokość: 409 mm
Głębokość: 500 mm - Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 500 mm - Odstęp płaszczyzn
- 395 ‐ 645 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,577 kg
- Masa brutto
- 4,777 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19"), 500 N, Pole styku SxG: 409x500 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 395-645 mm,
- Dokumentacja
- Info sheet