Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe

Nr kat.: DK 5501.615

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania w 19" otworach systemowych. Obciążalność: 25 kg.

Nr kat.:
DK 5501.615
Wersja
calowa
Opis produktu
Do montażu w płaszczyźnie 19".
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Obciążalność
ciężar powierzchniowy - 25 kg, statyczny
Wskazówka
Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 250 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,078 kg
Masa brutto
2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Półka urządzeniowa, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), 250 N, statycznie, SxWxG: 482,6x 2 U x 300 mm, montaż na stałe, calowa