Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania w 19" otworach systemowych. Obciążalność: 25 kg.
- Nr kat.:
- DK 5501625
- Wersja
- calowa
- Opis produktu
- Do montażu w płaszczyźnie 19".
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 25 kg, statyczny
- Wskazówka
- Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,297 kg
- Masa brutto
- 3,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679061
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Półka urządzeniowa, do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19"), 250 N, statycznie, SxWxG: 482,6x 2 U x400 mm, montaż na stałe, calowa