- Nr kat.:
- DK 5501655
- Korzyści
- Łatwy i szybki montaż przez jedną osobę
- Zastosowania
- Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu
- Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
- Zastosowania
- W przypadku większych odległości między płaszczyznami konieczne jest zmniejszenie wstępnej odległości między płaszczyznami, nośność 50 kg.
- Obciążalność
- 50 kg
- Wymiary
- Szerokość: 484 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Odstęp płaszczyzn
- 400 ‐ 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,5 kg
- Masa brutto
- 4,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 500 N, SxW: 484 mm x 0,5 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 400-600 mm,